Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TW 50/ 4-CL - Durchführungsklemme
1708748

Durchführungsklemme, Anschlussart: T-LOX-Kniehebelanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 4, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 10 mm2 - 50 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 98 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hebelbetätigung erlaubt zeitsparenden und leichtgängigen Anschluss großer Leiter
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
90° geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortables Einschwenken des Leiters
Schnelle, werkzeuglose Montage an der Gehäusewand mit Hilfe eines Befestigungskeils