VS-PSC 1,5/3-M PE
-
Leiterplatten-Grundleiste
1689336
POWER-SUBCON-Grundgehäuse, für Anbauseite, geschirmt, Farbe: grün
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | MINI-COMBICON Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betrieblichen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung. |
Produkttyp | Kontakteinsatz |
Anwendung | voreilender PE-Kontakt |
Bauform | D-SUB |
Polzahl | 3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung (III/3) | 250 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Bemessungsstrom | 8 A |
Durchgangswiderstand | 3 mΩ |
Isolationswiderstand | 1 TΩ |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Anschlussart | Leiterplattenanschluss |
Breite | 30,8 mm |
Höhe | 13,7 mm |
Länge | 20,8 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | verzinnt |
Material Kontaktträger | PA |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |
Montageart | Gewinde |
Artikelnummer | 1689336 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNCAB |
GTIN | 4017918893187 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,89 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,48 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440323 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg