SACC-M12MS-4CON-PG 7 - Steckverbinder
1681088

Steckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Kunststoff, Kabelverschraubung Pg7, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter