UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||
Kontakteinsatz, Polzahl: 4+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 0, Buchse, Schraubanschluss, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, Anwendung: Leistung
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||