Q 1,5/3L180/13KU-DSI - Wanddurchführung
1670400

Wanddurchführung, für die Innenwandmontage, mit Tauchlötanschluss, Länge des Lötpins: 3,8 mm, Bohrloch-Ø 3-polig = 20,8 mm - 0,3

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich