Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Crimpkontakt
1663857

Crimpkontakt, Serie: HC-HV, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte