CK2,5-ED-1,50BU AG
-
Crimpkontakt
1663679
Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , Material Kontakt: Cu-Legierung