CK2,5-ED-1,50ST AG
-
Crimpkontakt
1663608
Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , Material Kontakt: Cu-Legierung