Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt
1663352

Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails









Kompatible Produkte