VS-SI-EB-EMV-2
-
Einbaurahmen
1656495
Einbaurahmen, für zwei Frontplatten oder Steckdose, Metallrahmen, matt vernickelt, elektrisch leitend, transparenter Deckel
Produktdetails
| Allgemein | mit abschließbarem Druckverschluss |
| Produkttyp | Einbaurahmen |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Länge | 120 mm |
| Einbaumaß | |
| Breite Montageausschnitt | 117 mm |
| Länge Montageausschnitt | 91 mm |
| Material Gehäuse | Zinklegierung (vernickelt) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Montagehinweis | Geeignet für Wandstärken 1 mm ... 5 mm |
| Artikelnummer | 1656495 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7EAX |
| GTIN | 4046356029865 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 394 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 369 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ee6baf9c-a9e0-4e0c-9d0c-c9bc4813b280 |
Kompatible Produkte
-
-
VS-SI-SD-DE - Steckdoseneinsatz 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - Steckdoseneinsatz 1656518
-
VS-SI-SD-USA - Steckdoseneinsatz 1656521
-
VS-SI-SD-FR - Steckdoseneinsatz 1656534
-
VS-SI-SD-GB - Steckdoseneinsatz 1656547
-
VS-SI-SD-IT - Steckdoseneinsatz 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Frontplatte 1656631
-
EO-SI-FRAME - Adapterplatte 0804522
-
UCT-EM (20X7) - Einrastschildchen 0801494
-
UC-EM (20X7) - Einrastschildchen 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Datenfrontplatte 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Datenfrontplatte 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Datenfrontplatte 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Datenfrontplatte 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Datenfrontplatte 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Datenfrontplatte 1404512
-
VS-SI-FP-2F - Datenfrontplatte 1658532
-
VS-SI-FP-BP - Frontplatte 1656657
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Datenfrontplatte 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datenfrontplatte 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Datenfrontplatte 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Datenfrontplatte 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Datenfrontplatte 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Datenfrontplatte 1054544
-
SI-FP-D1A - Datenfrontplatte 1404501
-
VS-SI-SD-CN - Steckdoseneinsatz 1422485
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg