Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-15-BU-DSUB-HD-EG - D-SUB-Kontakteinsatz
1655166

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 26 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Packungsdichte durch 26 Signalkontakte in D-SUB Shell Größe 2
Kompatibel mit IP67-Tüllengehäuse und Anbaurahmen
Leichte Montage