Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-25-BU-DSUB-LH-B - D-SUB-Kontakteinsatz
1654837

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 25 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, für Leiterplattenmontage, abgewinkelt, Befestigung mittels Bohrung 2,5 mm und Lötblech, für Anbaurahmen VS-25-...

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

D-SUB 25-Anschluss
Leichte Montage
Direkter Leiterplattenanschluss
Kompatibel mit IP67-Anbaurahmen