VS-A-F-IP67
-
Anbaurahmen
1653744
Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: grau
Produktdetails
| Produkttyp | Anbaurahmen |
| Anwendung | Freenet |
| Bauform | RJ45 |
| Steckgesicht | unbestückt |
| Anzahl der Steckplätze | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Tiefe | 27,5 mm |
| Länge | 27,6 mm |
| Farbe | grau |
| Material | Kunststoff |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Dichtung Flachdichtung | NBR |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Gehäuseoberfläche | PA, lichtgrau |
| Material Kontaktoberfläche | Au/Ni |
| Material Kontaktträger | Polyester GF |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 1000 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Montageart | Vorderwandmontage |
| Artikelnummer | 1653744 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | ABNNDA |
| GTIN | 4017918970123 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,66 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,928 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
VS-08-SD-F - Schutzdeckel 1652606
-
VS-08-BU/BU-RJ45-F - RJ45-Kupplung 1405617
-
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - RJ45-Buchseneinsatz 1652936
-
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - RJ45-Buchseneinsatz 1652949
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-Buchseneinsatz 1652978
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-Buchseneinsatz 1418984
-
VS-04-BUA-FK-F/IP67 - USB-Buchseneinsatz 1653854
-
VS-04-BUB-FK-F/IP67 - USB-Buchseneinsatz 1653867
-
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45-Kupplung 1086111
-
VS-04-SCHLITTEN-USB - Steckverbinderkomponente 1563193
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg