VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Modulare RJ45 Leiterplattensteckverbinder
1653090

Modulare RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x1 single-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 180 °, Geschirmt, Schirmfedern, Polzahl: 8, 1 GBit/s, THT, Welle, Verpackungsart: Box

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch die THT-Technologie (Through-Hole Technology) wird eine hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung der Buchse zur Leiterplatte erreicht
Der erweiterte Temperaturbereich von -25 °C ... +80 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
Sichere Übertragung durch Schirmung