VS-08-BU-RJ45-6/LH-1
-
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1653087
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: THT-Welle
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Durch die THT-Technologie (Through-Hole Technology) wird eine hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung der Buchse zur Leiterplatte erreicht
Der erweiterte Temperaturbereich von -25 °C ... +80 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
Sichere Übertragung durch Schirmung