Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU - Leitungsverbinder
1641578

Leitungsverbinder mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, 4-polig, Anschlussquerschnitt 0,75 ... 1,5 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich