HC-K 6/36-EBUC - Kontakteinsatz
1636389

Kontakteinsatz, Polzahl: 6+36+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 36, Buchse, Crimpanschluss, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Leistung/Signal

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373