UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 118976| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Control | 600 V | 10 A | - 14 | |
Kontakteinsatz, Polzahl: 8+24+PE, Baugröße: B10, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 24, Buchse, Crimpanschluss, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Anwendung: Leistung/Signal
| Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B10, Leistungskontakte: CK 2,5-ED, Steuerkontakte: CK 1,6-ED (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang) |
| Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
| Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
| Serie | HC-K |
| Anwendung | Leistung/Signal |
| Bauform | B10 |
| Polzahl | 32 |
| Steckgesicht | 8+24+PE |
| Kontaktnummerierung | 1 - 8 (Leistungskontakte) |
| 1 - 24 (Steuerkontakte) | |
| Anzahl Leistungskontakte | 8 |
| Anzahl Steuerkontakte | 24 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 38 mm |
| Länge | 64 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 57 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Kontaktdurchmesser | 2,5 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss (Leistungskontakte) |
| Crimpanschluss (Signalkontakte) | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² (Leistungskontakte) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Steuerkontakte) | |
| Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 12 (Leistungskontakte) |
| 26 ... 14 (Steuerkontakte) | |
| Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-Anschluss) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse) | |
| Abisolierlänge der Einzelader | 7,5 mm |
| 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Bemessungsspannung (III/3) | 230 V (Leistungskontakte Leiter-Erde) |
| 400 V (Leistungskontakte Leiter-Leiter) | |
| 160 V | |
| Bemessungsspannung Leistungskontakte | 230/400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV (Leistungskontakte) |
| 2,5 kV (Steuerkontakte) | |
| Bemessungsstrom | 16 A (Leistungskontakte) |
| 10 A (Steuerkontakte) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Material Kontaktträger | PC |
| Material Kontaktoberfläche, Leistungskontakt | Ag (alternativ Au) |
| Material Kontaktoberfläche, Steuerkontakt | Ag (alternativ Au) |
| Normen / Bestimmungen | PC |
| PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Prüfung | |
| Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R22 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL2) |
| PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R23 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
| Artikelnummer | 1636321 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7ABA |
| GTIN | 4046356011464 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 59,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 59,9 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Control | 600 V | 10 A | - 14 | |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |