EV-GBG3K-3AC16A-5,0M2,5ESBK01 - AC-Ladekabel
1623512

CHARX connect comfort, GB/T, AC-Ladeleitung, 16 A dauerhaft, 440 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, mit Verriegelungsmöglichkeit für Bügelschloss, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit GB/T Fahrzeug-Ladedosen

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vollständiges Produktprogramm
Komfortable Handhabung durch ergonomisches Design - dreifach ausgezeichnet
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Längswasserdichtigkeit schützt sicher gegen Wassereintritt
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Geprüft nach Automobilstandards LV124, LV214 und LV215-2
Geprüft nach EV Ready 37 Anforderungen