SB-8ESSA8A8L33S - Kabelsteckverbinder
1623330

M40, Kabelsteckverbinder, Serie: SB, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 8+4+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 14 mm ... 20,5 mm, Kodierung: Signal, Kodierung 1, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Alle Gehäuse mit Stift- oder Buchsenkontakten bestückbar
Insgesamt acht Kontakte stehen zur Signalübertragung zur Verfügung
Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Mechanische Kodierungen verhindern zuverlässig ein Fehlstecken
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld