ST-8EP1N8AA500S - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1620454

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfacher Anschluss dank stufenlos bis zu 310° einstellbarer Kabelabgangsrichtung
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung