Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ST-08S1N8AA400S - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1620440

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4x Ø 2,7 mm, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfacher Anschluss dank stufenlos bis zu 310° einstellbarer Kabelabgangsrichtung
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung