K-7E - OE/010-D06/M40 F8
-
Kabelstecker kunststoffumspritzt
1620344
Kabelstecker kunststoffumspritzt, Serie: KSM, M40-Buchse, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 4+3+PE, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, Kabellänge: 10 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar