ST-08P1N8ACK04S - Durchführung Vorderwand
1617932

Durchführung Vorderwand, gerade, SPEEDCON, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Stift, Flachdichtung, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 11 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Reduzierte Baugröße: Ideal für kompakte Geräte
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen
Anwendungsspezifisch zur Vorder- oder Hinterwandmontage geeignet