Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SF-5EP1N8AAD00S - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1617905

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF

Produktdetails








Kompatible Produkte