RC-63P1NA24Z00
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1615002
M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, Kodierung: N