UL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20140124Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20140124Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20111129Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20111129Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 3,5 A | ||
Signal | 60 V | 3,5 A |
UL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20210825Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 10 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 20 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20210825Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 8 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 20 |