SM-Z0003 - Vierkantmontageflansch mit O-Ring
1607935

Vierkantmontageflansch mit O-Ring, O-Ring axial, Serie: SM, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte