SL-1CKS040 - Crimpkontakt
1607919

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 10 mm, Anschlussquerschnitt: 35 mm2 ... 35 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1362835

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung