ST-7EP1N8AAD00S - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1607744

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø 2,7 mm, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails








Kompatible Produkte