VC-AR2/3M-S666-SET - Kontakteinsatz-Set
1607359

Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Polzahl: 18, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm2, Aderquerschnitt max.: 1,5 mm2, Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Bewährte COMBICON-Technik
Universell anschließbar
Kodierbar gegen Vertauschen