Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SM-7EP1N8AQ005 - Durchführung Hinterwand
1605841

Durchführung Hinterwand, gerade kurz, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, Zentralbefestigung, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 21 mm ... 25,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM

Produktdetails








Kompatible Produkte