SF-7ES1N8A8LB3 - Kabelsteckverbinder
1605610

Kabelsteckverbinder, gerade lang, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 12 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen
Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen