HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-STA
-
Gehäuse
1604560
HEAVYCON ADVANCE Standard-Pulverbeschichtet, Tüllengehäuse B24, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M32, seitlichem Kabelabgang
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Produkttyp | Gehäuse mit Bajonettverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B24 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M32 |
Geschirmt | nein |
Kabelabgang | seitlich |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 57 mm |
Höhe | 100 mm |
Länge | 152 mm |
Einbaumaß | |
Breite Montageausschnitt | 35 mm |
Länge Montageausschnitt | 112 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
Material Verriegelungsbügel | Edelstahl, Griffteil: PA-GF |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M32 |
Verriegelungstyp | Schraube |
Montagehinweis | Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben. |
Artikelnummer | 1604560 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7AAA |
GTIN | 4017918948245 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 476,13 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 476,13 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
HC-B-BF - Anbauflansch 1604641
-
HC-B-BF-SET - Anbauflansch 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Schutzdeckel 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelverschraubung 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelverschraubung 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelverschraubung 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduzieradapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Erweiterungsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Verschlussschraube 1645862
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg