HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA
-
Gehäuse
1604175
HEAVYCON ADVANCE Standard-Pulverbeschichtet, Tüllengehäuse B6, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M20, geradem Kabelabgang
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B6, BB10, DD24, M |
Produkttyp | Gehäuse mit Bajonettverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B6 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M20 |
Geschirmt | nein |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 57 mm |
Höhe | 100 mm |
Länge | 92 mm |
Einbaumaß | |
Breite Montageausschnitt | 35 mm |
Länge Montageausschnitt | 52 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
Material Verriegelungsbügel | Edelstahl, Griffteil: PA-GF |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M20 |
Verriegelungstyp | Schraube |
Montagehinweis | Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben. |
Artikelnummer | 1604175 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7AAA |
GTIN | 4017918947859 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 308,74 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 308,74 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
HC-B-BF - Anbauflansch 1604641
-
HC-B-BF-SET - Anbauflansch 1604654
-
HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Schutzdeckel 1411494
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelverschraubung 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Kabelverschraubung 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Reduzieradapter 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Erweiterungsadapter 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Verschlussschraube 1645846
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241061
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg