RC-19P1N225D00 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1602700

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, Polzahl: 16+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails