HC-K 6/0-EBUS - Kontakteinsatz
1580537

Kontakteinsatz, Polzahl: 6+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 0, Buchse, Schraubanschluss, 1000 V, 80 A, 6 mm2 ... 16 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373