SACB-8/16-L-10,0PVC FB
-
Verteilerbox
1555554
Sensor-/Aktor-Box, M12-Buchse, 8 Steckplätze, 5-polig, doppelt belegt, Statusanzeige: ja, pnp, Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
Produkttyp | Verteilerbox |
Anwendung | Lebensmittelindustrie |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Steckplätze | 8 |
Kodierung | A |
LED | ja |
Lokale Diagnose | |
Überwachte Funktion | Versorgungsspannung |
optische Darstellung | LED grün |
Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
Lokale Diagnose | Versorgungsspannung LED grün |
Statusanzeige I/O LED gelb | |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Bemessungsstrom gesamt | 12 A |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung | 0,4 Nm |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 60 mm |
Höhe | 35 mm |
Länge | 170 mm |
Material Gewindehülse | Edelstahl 1.4404 |
Material Gehäuse | Edelstahl 1.4404 |
Material Vergussmasse | PUR |
Material Dichtung O-Ring | FKM |
Material Kontakt | CuSn6 |
Material Kontaktoberfläche | vergoldet |
Material Kontaktträger | PBT |
Leitungslänge | 10 m |
Anschlussart | Festanschluss |
Außendurchmesser | 11,6 mm |
Leitungsquerschnitt Signalleitung | 16x 0,5 mm² |
Leiteraufbau Signalleitung | 64x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt Spannungsversorgung | 3x 1 mm² |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 128x 0,10 mm |
AWG Spannungsversorgung | 17 |
Anzahl der Biegezyklen | 1000000 |
Verfahrgeschwindigkeit | 3 m/s |
Verfahrweg | 5 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C (bei fester Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (bei beweglicher Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1555554 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF3EAA |
Katalogseite | Seite 146 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356170536 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.396 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.396 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg