SACC-M12MRD-4Q SH
-
Datensteckverbinder
1553624
Datensteckverbinder, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: D, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Montagehinweis | Das Polbild ist im 45°-Raster zum Kabelabgang drehbar |
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
| Anwendung | Daten |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | D |
| Kabelabgang | gewinkelt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Länge | 50 mm |
| Außenmaß | |
| Außendurchmesser | 4 mm ... 8 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | Neopren |
| Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6 |
| Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 22 |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Rändel) |
| 0,8 Nm (Steckereinsatz mit Tüllengehäuse) | |
| 3 Nm (Druckmutter mit Tüllengehäuse) | |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Stecker) = OGWH (TD+) |
| 3 (Stecker) = OG (TD-) | |
| 2 (Stecker) = GNWH (RD+) | |
| 4 (Stecker) = GN (RD-) | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 1,75 A |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Stecker |
| Kabelabgang Kopf | gewinkelt |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | D |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (in Anlehnung an IEC 11801), 100 MBit/s |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1553624 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF2CDI |
| GTIN | 4046356158794 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 38,4 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.0 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,532 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
VS-OE-OE-93E/... - Datenkabel 1417320
-
ALU-SB - Schirmfolie 1404531
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Abisolierwerkzeug 1212161
-
MICROFOX-SB - Seitenschneider 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg