UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976-20100522Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, Hinterwandmontage, M12 x 1, THR-Lötanschluss, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |