SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Schaltschrankdurchführung
1551697
Sensor-/Aktor-Schaltschrankdurchführung, Stecker auf Buchse, 8-polig, M12, geschirmt, Bipolare-/Schraubmontage mit M16 Gewinde
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Montageart | Hinterwandmontage M16 x 1,5 |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | FKM |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V |
Nennstrom IN | 2 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Stift |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | A |
Anschluss 2 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | A |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1551697 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | ABQFAA |
Katalogseite | Seite 53 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356156202 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg