SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1542664

Gerätesteckverbinder Vorderwand, 6-polig, Stift, gerade, M8, Kodierung: A, Vorderwandmontage, M8 x 0,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm2, PVC-Litze

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform