SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5
-
Gerätesteckverbinder Vorderwand
1530605
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 3-polig, Buchse, gerade, M5, A-Kodierung, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-Litze
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit