SACC-DSIP-M12MSB-5CON-L180-SI
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1528264
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, gerade, M12, B-Kodierung, Wellenlöten
Produktdetails
Montageart | Hinterwandmontage |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | B |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PBT |
Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
Bemessungsspannung nach IEC 61076-2-101 | 60 V |
Durchgangswiderstand | ≤ 0,003 Ω |
Isolationswiderstand | ≥ 1 TΩ |
Nennspannung UN | 60 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Wellenlöten |
Kontaktart | Stift |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Stift |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | B |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Artikelnummer | 1528264 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | ABQEQA |
GTIN | 4046356023245 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,964 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f0628cf5-98ae-4196-b034-e609e803cd0a |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg