Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stammleitungsring
1503331

Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 9-polig, 6 x 0,34 mm2 und 3 x 0,75 mm2

Produktdetails








Kompatible Produkte