SACC-E-MS-3CON-M16/0,5 SCO - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1459618

Gerätesteckverbinder Vorderwand, 3-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-Litze, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte