DNV
Zulassungs-ID: TAE00002K4EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102CSAus
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||