SAC- 1,5/0,1-116/2XB-1L-Z - Doppelventilstecker-Kabel
1458169

Doppelventilstecker-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode und Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 1,5 m, Ventilsteckerabstand: 0,1 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Rationell: Ansteuerung von Ventilen mit zwei Anschlüssen über nur eine Anschlussleitung
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose