Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-DSI-M8FS-6CON-M10/0,5 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1456103

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 6-polig, Buchse, gerade, M8, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm2, PVC-Litze

Produktdetails









Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform