SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 110V
-
Ventilstecker
1452152
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Produkttyp | Ventilsteckverbinder |
| Sensorart | Universal |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Pg-Verschraubung | M16 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Gehäuse Ventilstecker | PA |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | CuSn |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 27,9 mm |
| Höhe | 33,2 mm |
| Länge | 40 mm |
| Außenmaß | |
| Außendurchmesser | 6 mm ... 8 mm |
| Durchgangswiderstand | ≤ 4 mΩ |
| Isolationswiderstand | > 2 GΩ |
| Nennspannung UN | 110 V AC |
| 110 V DC | |
| Nennstrom IN | 1,5 A |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
| Kennwerte Ventilstecker | |
| Befestigungsschrauben | M3 x 33,5 |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | 50 (Ventilsteckverbinder) |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Anzugsdrehmoment | 1,8 Nm ±0,2 Nm (Druckschraube) |
| 0,4 Nm ±0,1 Nm (Zentralschraube) | |
| 0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontaktschraube) |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Ventilstecker |
| Gewindeart Kopf | A |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Ventilstecker) | -25 °C ... 60 °C (Ventilstecker) |
| Normbezeichnung | Ventilsteckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | EN 175301-803 |
| Artikelnummer | 1452152 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF2DAA |
| GTIN | 4046356536325 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 28,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 28,9 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | cb8956b7-0991-43e6-a18a-a814cfaf0333 |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg